/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Erweiterungsmodule

    Anzeige-Erweiterungsmodul

    Auslaufmodell

    Die Anzeige-Erweiterungsmodule von Morley-IAS basieren auf bewährter Mikroprozessortechnologie. Durch den einfachen Ansatz wurde eine modulare, skalierbare Brandmeldeplattform geschaffen, die alle Arten von Gebäuden schützt.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die Anzeige-Erweiterungsmodule von Morley-IAS basieren auf bewährter Mikroprozessortechnologie. Durch den einfachen Ansatz wurde eine modulare, skalierbare Brandmeldeplattform geschaffen, die alle Arten von Gebäuden schützt. Sie wurde mithilfe bewährter und zuverlässiger Mikroprozessortechnologie entwickelt und konstruiert.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Skalierbare Plattform, die bis zu 99 Geräte in einem einzigen Netz unterstützen kann
    • Einfache Integration mit VA/PA und anderen Systemen
    • Nahtlose Unterstützung branchenführender Erfassungsgeräteprotokolle
    • Leicht verständliches Menü unterstützt alle Standard-Wartungsaktivitäten
    • Eine breite Palette von Zusatzgeräten wie Drucker, Montagezubehör und Repeater bietet maximale Systemflexibilität
    • Einfache Programmierung mit dem Offline-Systemkonfigurationstool
    Zertifizierungen:
    • EN 54 Teil 2 und 4
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    795-077-020
    20-Zonen-LED-Karte, mit Leiterplatte, Verbindungskabel und Befestigungen. Der Zonen-LED-Print ist unterhalb der Anzeigekarte angebracht und erhöht die Gesamtzahl der Zonen-LEDs auf 40
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-795-077-020-indication-expansion-module-primaryimage
    795-077-020
    20-Zonen-LED-Karte, mit Leiterplatte, Verbindungskabel und Befestigungen. Der Zonen-LED-Print ist unterhalb der Anzeigekarte angebracht und erhöht die Gesamtzahl der Zonen-LEDs auf 40
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-795-077-020-indication-expansion-module-primaryimage
    795-077-060
    60-Zonen-LED-Karte, mit Leiterplatte, Verbindungskabel und Befestigungen. Zonen-LED-Leiterplatte ist unterhalb der Anzeigekarte angebracht und erhöht die Gesamtzahl der Zonen-LEDs auf 80
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-795-077-060-indication-expansion-module-primaryimage
    795-077-060
    60-Zonen-LED-Karte, mit Leiterplatte, Verbindungskabel und Befestigungen. Zonen-LED-Leiterplatte ist unterhalb der Anzeigekarte angebracht und erhöht die Gesamtzahl der Zonen-LEDs auf 80
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-795-077-060-indication-expansion-module-primaryimage