Erweiterungsmodule
Linien-Erweiterungsmodul XKT 1
XKT 1 Module dienen zur Erweiterung des Grundmoduls um 8 Eingänge und 2 Relaisausgänge mit 500m maximaler Kabellänge pro Eingang
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die Stromversorgung der XKT 1-Module erfolgt über das Basismodul. Der Anschluss erfolgt über abnehmbare Schraubklemmen. Bei der Variante XKT 1-EM stehen zusätzlich Funktionen zur Alarmmeldung zur Verfügung
Merkmale und Vorteile:- Anzahl der Eingänge: 8
- Anzahl der Ausgänge: 2 (Relais, max. 30V/1A)
- Eingänge: 8x Eingang für Signalleitungen
- Ausgänge: 2x Relaisausgang