/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Brandmelderzentrale

    Autonomer Satelliten-Leuchtalarmgeber

    Auslaufmodell

    Autonome Satelliten-Leuchtalarmgeber sind mit roter Blinkfarbe lieferbar.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Autonome Satelliten-Leuchtalarmgeber sind mit roter Blinkfarbe lieferbar. Sie sorgen für die Diffusion eines Rotlichtsignals für Hörgeschädigte.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Alarmdauer: 5 min
    • Gesprochene Meldung: Französischer/allgemeiner Alarmton oder französischer/englischer/allgemeiner Alarmton (in beiden Fällen ist es möglich, einen allgemeinen Alarmton von 10 s vor der aufgezeichneten Meldung hinzuzufügen)
    • Tonklasse: B (90 dB bei 2 m, gemäß Standard NF S 32-001)
    • Blinkfarbe rot/1 Hz (für Versionen mit Blinklicht)
    • Autonomie: > 72 Stunden Standby + 5 Minuten allgemeiner Alarm
    Zertifizierungen:
    • NF AEAS
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER