Brandmelderzentrale
BFT3000 Brandschutztabelle
Brandschutztabellen von Notifier sind gut durchdachte Tabellen zur einfacheren Bedienung von Brandmeldeanlagen. Sie sind vernetzt und als Stand-Alone einsetzbar. Sie können Alarme quittieren/neu starten, Feuer- und Störungsalarme zurücksetzen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die BFT3000-Brandschutztabellen von Notifier by Honeywell sind gut durchdachte Brandschutztabellen, die entwickelt wurden, um den Betrieb des Brandmeldesystems zu vereinfachen und zu verdeutlichen. Die Brandschutztabelle bildet eine Schnittstelle zwischen dem System und dem Benutzer (Gebäudeverwalter, Rettungsdienst oder Techniker) und stellt den Hauptpunkt des Brandmeldesystems dar. BFT3000 muss am Zugang zum Gebäude angebracht werden, d. h. dort, wo der Rettungsdienst im Falle eines Alarms eintrifft. Die Tabelle BFT3000 ist für den Anschluss an die Brandmeldezentralen ID3000 und PEARL mit Adresskodierung von Notifier by Honeywell über die RS 485-Kommunikationskarte der Zentralen vorgesehen.
Die Brandschutztabelle kann sowohl in Netzwerkanlagen als auch in Einzelanlagen eingesetzt werden, wobei bis zu 32 Einheiten in einem einzelnen Netzwerk verwendet werden können. Vom BFT3000 aus können Sie Alarme quittieren/neu starten, Feuer- und Störungsalarme zurücksetzen, und die Tabelle zeigt im Display an, ob es aktive Abschaltungen oder Fehleralarme im System gibt. BFT3000 bietet auch die Möglichkeit, ESPA 4.4.4-Protokolle vom Brandmeldesystem zur Alarmübertragungsanlage oder anderen Immobiliensystemen zu senden. Der Feueralarm wird auf dem Display mit Abschnittsnummer, Ringbusnummer, Alarmadresse und Zentralnummer angezeigt. Eventuelle Klartextinformationen werden angezeigt, wenn sie in das System eingegeben wurden.
Eigenschaften und Vorteile:- Einfache Bedienung
- Mehrsprachig
- Klartextanzeige
- Elegantes Design
- Möglichkeit ESPA 4.4.4 zu versenden
- Nummerische Tastatur
- Zugelassen gemäß EN 54-2 und SS3652
Andere
- Brand
- Eltek
Andere
- Brand
- Eltek
- Brand : Eltek