Brandmelderzentrale
Konventionelle BMZ für 4 Zonen
Die konventionellen Zentralen der Horizon-Serie für 4 Zonen wurden entwickelt, um eine einfache und zuverlässige Lösung für die Anforderungen der heutigen Brandentdeckung zu bieten.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die konventionellen BMZs der Horizon-Serie mit 4 Zonen wurden sowohl für Errichter als auch für Endbenutzer entwickelt. Für Errichter bietet der Horizon-Zentralenrechner eine sofort einsatzbereite und wandmontierte Lösung. Eine Kombination aus schneller Installation, erweitertem Funktionsumfang und erweiterter Programmierung ermöglicht es Installateuren, schnell und einfach die Anforderungen des Users zu erfüllen. Bestückt mit konfigurierbaren Klassenwechseleingängen, Koinzidenzerkennung und programmierbaren Verzögerungen, um die Alarmüberprüfung zu ermöglichen und die Einrichtung mit größeren Hausalarmsystemen zu verbinden. Für den End-User sorgen klare, sichtbare Anzeigen, leicht zu bedienende Funktionen und ein großer roter Schlüssel zum Aktivieren der Bedientasten für eine einfache und eindeutige Bedienung. Das Horizon-System ist ein wesentlicher Bestandteil jeder Brandmelde-Lösung. Die Horizon-Serie konventioneller Zentralenrechner wurde für den Einsatz in kleinen bis mittleren gewerblichen Anlagen entwickelt. Es eignet sich besonders für Garagen, Einzelhandelseinheiten, Geschäfte, Restaurants, Arztpraxen, öffentliche Büros und Kindergärten.
Eigenschaften und Vorteile:- Einfaches, benutzerfreundliches Design
- Einfache Installation
- Intuitiv zu verwenden
- EN 54 Teil 2
- EN 54 Teil 4
Andere
- Brand
- Morley-IAS
Andere
- Brand
- Morley-IAS
- Brand : Morley-IAS