/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Brandmelderzentrale

    ESS-2Plus BMZ

    Die ESS-2Plus BMZ kann eine unbegrenzte Anzahl von Druckknopfmeldern und eine begrenzte Anzahl von anderen Meldern pro Zone unterstützen, je nach den Grenzen der geltenden Konstruktions- und Installationsstandards.

    Übersicht

    Das ESS-2Plus-BMZ wurde für die korrekte und konforme Verwaltung von Brandmeldeanlagen nach UNE-EN 54-2- und UNE-EN 54-4/A2:2006 entwickelt. Einige Zulassungen, Zertifizierungen und die ordnungsgemäße Funktion des Systems werden durch die Verwendung und Empfehlungen des Herstellers von Brandmeldern, optischen akustischen Alarmanzeigen und Peripheriegeräten, die an diese BMZ angeschlossen sind, sichergestellt. Die Betriebsleistung des Panels ist mikroprozessorgesteuert und verfügt über mehrere Konfigurationsoptionen, zusätzlich zu den obligatorischen Anforderungen an Warntongeberverzögerungen, Zonenüberwachung oder Prüfbetrieb.

    Die allgemeinen Anzeigen zeigen den Normalzustand, Alarm, Fehler oder Deaktivierung an. Wenn das System einen Alarm, einen Fehler oder eine Deaktivierung aufweist, leuchtet eine dieser Leuchtdioden auf. Die Rückwandbox kann bis zu zwei 12 V, 7 Ah-Akkus aufnehmen. Die Akkus werden nicht im Lieferumfang des Schaltschranks enthalten sein. Einzelheiten zu den empfohlenen Akkus finden Sie im Abschnitt „Spezifikation“. Der Zentralenrechner kann nur bei Bedarf mit Akkus zufriedenstellend funktionieren, wenn kein Netzstrom lieferbar ist.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Digitaleingang
    • Sonderfunktionen (nicht mit UNE-EN 54 konform)
    • Alarmanzeigen
    • Funktionstasten und Zonentasten
    Zertifizierungen:
    • UNE-EN 54-2
    • UNE-EN 54-4/A2:2006
    • EN 54-14 (UNE 23007/14)
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER