Brandmelderzentrale
BMZ FlexES Control FX10
Hardware FlexES Control FX10 Grundausbau mit Softwareunterstützung für 10 Ringbusse
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Hardware FlexES Control FX10 Grundausbau mit Softwareunterstützung für 10 Ringbusse
Eigenschaften und Vorteile:- Master/Slave CPU durch redundanten Ansteuerbaustein.
- Kombinierbare Ringbus-/Stichleitungstechnik mit dezentraler Intelligenz
- Frei konfigurierbare Funktionalität der Baugruppen
- 4 kostenlose programmierbare potentialfreie Kontakte und 1 Ausgang für Alarmübertragungseinrichtung
- Erhöhte Verfügbarkeit durch reduzierten Betriebsmodus der Ringbus-Module
- Reduzierter Betriebsmodus für Überwachungsflächen von bis zu 48.000 m² oder mehr als 512 Brandmelder nach der deutschen Norm VDE 0833 bzw. der Richtlinie VdS 2095 für die Planung von GMA/BMA.
- USB, RS 485, integrierte TTY-Schnittstellen
- Direkte Ausgabe des proprietären EDP-Kommunikationsprotokolls (Datenprotokolls) über die RS-485-Schnittstelle
- Betrieb von ringbusgespeisten Alarmeinrichtungen (optisch/akustisch/Sprache) in verschiedenen Alarmzonen über Esserbus-PLus
- Kaskadierbare Stromversorgung bis 450 W gemäß EN 54-4
- VdS
Andere
- Brand
- ESSER
Andere
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER