Brandmelderzentrale
BMZ FlexES Control FX18
Hardware FlexES-Steuerung FM-Basiskonfigurationen m. Softwareunterstützung, 18 Ringbus. Die Erweiterungen der FlexES-Steuerung können jedoch auch durch den Einsatz separat bereitgestellter Komponenten an individuelle Anforderungen angepasst werden.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Hardware FlexES Control FM Basiskonfigurationen, mit Softwareunterstützung für 18 Ringbusse. Die Erweiterungen der FlexES-Steuerung können jedoch auch durch den Einsatz separat bereitgestellter Komponenten an individuelle Anforderungen angepasst werden. Abhängig von der Konstruktion des Systems kann es erforderlich sein, eine Erweiterungsgehäuseeinheit für die Akkumulatoren und ein zusätzliches Netzteil zu verwenden.
Merkmale &Vorteile:- Direkte Ausgabe des proprietären EDP-Kommunikationsprotokolls über die Schnittstelle RS 485
- Bis zu 48 IQ8Quad mit Alarmgerät pro Ringbus
- Notfallmodus jeder der Verbindunge
- FM
- Für FX808397.IN
- Für FX808397F
- NF-SSI
Andere
- Brand
- ESSER
Andere
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER