/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Brandmelderzentrale

    BMZ FlexES Control FX2

    Auslaufmodell

    Das modulare BMZ FlexES Control Konzept bietet drei vorkonfigurierte, werkseitig hergestellte Erweiterungseinheiten (FX2, FX10, FX18) für bis zu 2, 10 oder 18 Baugruppen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.
    Das modulare Konzept der BMZ FlexES bietet drei vorkonfigurierte, werkseitig hergestellte Erweiterungseinheiten (FX2, FX10, FX18) für bis zu 2, 10 oder 18 Module. Die Erweiterungen der FlexES-Steuerung können jedoch auch durch den Einsatz separat bereitgestellter Komponenten an individuelle Anforderungen angepasst werden. Abhängig vom Systemdesign kann es erforderlich sein, eine Erweiterungsgehäuse-Einheit für die Akkumulatoren und ein zusätzliches Netzteil zu verwenden. Das FlexES-System verfügt über eine Master-Slave-Steuerbaugruppe (CPU), galvanisch getrennte Ringbusbaugruppen und bis zu drei kaskadierbaren und redundanten Stromversorgungseinheiten mit je 150 W (gleiches oder unterschiedliches Netz). Außerdem wird es mit einem Staubfilter geliefert, der sich bei typischen Anwendungen in staubbelasteter Umgebung und/oder Sandstaubregionen bewährt hat. Das System unterstützt insgesamt bis zu 254 digitale Ringbusadressen. Konfiguration ist durch Austausch der CPU-Lizenz und Gehäuseerweiterungen modular auf bis zu 10/18 Ringbusse erweiterungsfähig
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER