fire alarm control panels
BMZ IQ8Control C
Die BMZ FlexES Control ist eine ringbussfähige und modulare Brandmelderzentrale zur Überwachung und Alarmierung von kleinen bis sehr großen Objekten.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
FACP IQ8Controls sind in verschiedenen Paketen erhältlich, z.B. im C-Paket, Paket 1, Paket 3, 5, M.
Merkmale und Vorteile:- Max. 18 Ringmodule esserbus®/esserbus® PLus für insgesamt bis zu 2286 Busteilnehmer
- Vernetzbar im kurzschluss- und unterbrechungstoleranten essernet® mit bis zu 30 weiteren BMZ
- Vier Sammelrelais, frei programmierbar, überwacht, potenzialfrei bis 24 V DC
- AÜE-Interface
- 1 x TTY und 2 x RS485-Schnittstelle zum Anschluss der Feuerwehrperipherie, grafischen Management Systemen, Fernbedienfeldern, Anzeigetableaus, Drucker
- Kaskadierbare Energieversorgung bis 450 W und 144 Ah Akkukapazität gemäß EN 54-4
- Integrale Notredundanz für Überwachungsflächen bis 48.000 m² oder mehr als 512 Brandmelder
- Optional Redundantes Steuerungsmodul für Überwachungsflächen > 48.000 m² oder höheren Sicherheitsanforderungen
- Betriebsarten TM und PM nach DIN VDE 0833-2 zur Vermeidung von Falschalarmen
- Ereignisspeicher für 10.000 Ereignisse
- Anzeige- und Bedienfeld mit 5,7“-Grafikdisplay
- Kapazitive Tastatur zur berührungssensitiven Bedienung
- Programmierbare Funktionstasten mit Bedienmakros für Zusatzfunktionen
- Bedienebenen über Zugangscode
Andere
- Brand
- ESSER
Andere
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER