/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Brandmelderzentrale

    FP585 Control Panel

    SMS FP585 Control Panels has its own integral power supply and battery support 2 alarm sounder circuits, 2 auxiliary relay contacts, a zone disablement facility and a one man test, all simplifying system design, installation and commissioning.

    Übersicht

    SMS FP585 Control Panels contains its own integral power supply and battery support for up to two alarm sounder circuits, two auxiliary relay contacts, a zone disablement facility and a one man test and commission facility, all simplifying system design, installation and commissioning.The FP585 panel complies fully with the European standard EN54 Parts 2 & 4 and can be used on installations meeting BS 5839: Part 1.

    Features & Benefits:
    • Contains own intergral power supply and battery
    • Supports upto 8 Zones
    Certifications:
    • BS 5839: Part 1
    • EN54 Parts 2 & 4
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Gent
      • SMS

    Andere

    • Brand
      • Gent
      • SMS
    • Brand : Gent|SMS