Brandmelderzentrale
Brandmelde-Computer ID62 mit einem Ringbus
Brandmelde-Computer ID62 mit einem Ringbus sind mit 16 Zonen-LEDs, Warntongebern, separater 3-A-Stromversorgung, Druckereinstellungen und Platz für 42-Ah-Akkus ausgestattet und in den Farben Schwarz/Grau lieferbar.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Brandmelde-Computer ID62 mit einem Ringbus sind mit 16 Zonen-LEDs, Warntongebern, separater 3-A-Stromversorgung, Druckereinstellungen und Platz für 42-Ah-Akkus ausgestattet und in den Farben Schwarz/Grau lieferbar. Sie wurden sowohl für Errichter als auch für Endbenutzer mit Blick auf Effizienz entwickelt und Angebote eine technisch fortschrittliche Palette an Einrichtungen und Funktionen, während sie gleichzeitig einfach zu installieren, zu programmieren und zu bedienen sind. Mit der Fähigkeit, bis zu 16 Zonen zu schützen, können die Zentralenrechner der Serie ID62 von NOTIFIER bis zu 99 Wärme-, Rauch- oder Mehrkriterien- sowie 99 Druckknopfmelder überwachen.
Eigenschaften und Vorteile:- 1 Ringbus je Zentrale
- 16-Zonen-Brandentdeckung je Zentrale
- 16 Zonen Nicht-Brandalarm (Anlagenalarm) je Zentrale
- 99 intelligente Sensoren je Ringbus
- 99 überwachte/Ansteuerbausteine mit Adresskodierung je Ringbus
- LPCB-zugelassen
- EN 54, Teil 2 und 4
Andere
- Brand
- NOTIFIER
Andere
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER