/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Brandmelderzentrale

    Intelligenter Netzwerkcontroller – INC Generation 2

    Intelligent Network Controller ist der Hauptcontroller des VARIODYN® ONE PAVA-Systems. Sie ist verantwortlich für die Verwaltung aller wichtigen Komponenten des Systems, einschließlich Leistungsverstärker, Lautsprecherleitungen und Callstationen.

    Übersicht

    INC unterstützt 8 Verstärkerkanäle mit einer maximalen Kapazität von 5 A-Strom pro Kanal, und man kann bis zu 48 Lautsprecherleitungen mit 6 Lautsprecherlinienmodulen mit jeweils 8 Lautsprecherleitungen in einem einzelnen INC hinzufügen. INC verfügt über einen eingebauten Speicher, der sowohl Konfigurations- als auch Audiodateien speichern kann. Die vier verschiedenen Konfigurationen, die in INC verfügbar sind, bieten die Flexibilität, den Controller mit dem passenden Erweiterungsmodul nach Ihren Anforderungen auszuwählen.

    Funktionen & Vorteile:
    • Unterstützt mindestens 8 bis maximal 48 Lautsprecherschaltungen pro Controller, indem man feldmontierbare Lautsprecherschaltungsmodule mit 8 Lautsprecherschaltungen/Modul
    • Inbuilt Relay Matrix Mode erweitert, um Verstärkerkanäle dynamisch zuzuweisen Lautsprecherschaltungen
    • Unterstützt 8 simultanes Audio pro Controller
    • intuitive LED-Schnittstelle, sodass Sie den Systemstatus leicht verstehen können
    • INC-D mit 8 DAL-Ports und 14 GPIOs
    • INC-A mit 6 Audio-Ein/Aus und 14 GPIOs
    • INC - DANTE mit 8 Ein- und 8-Out DANTE-Port mit 14 GPIOs
    • benutzerfreundlicher Software zur einfachen Inbetriebnahme
    • Alle INC-Controller bieten das Modbus-Protokoll über Serial Link (RS485) zur Integration mit der Modbus-Schnittstelle von Drittanbietern