/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Brandmelderzentrale

    Morley-IAS ZXSe BMZ

    Auslaufmodell

    Die Morley-IAS ZXSe ist eine intelligente BMZ. Sie wurde mithilfe bewährter und zuverlässiger Mikroprozessortechnologie entwickelt und konstruiert.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    ZXSe von Morley-IAS ist eine intelligente BMZ. Sie wurde mithilfe bewährter und zuverlässiger Mikroprozessortechnologie entwickelt und konstruiert. Dieser einfache Ansatz hat eine modulare, skalierbare Brandmeldeplattform geschaffen, die zum Schutz aller Arten von Räumlichkeiten geeignet ist.

    ZX5Se Zentralenrechner mit 1–5-Ringbussen: 230 VAC, 4 Warntongeberschaltkreise, 4-zeilige Anzeige und Netzwerkfähigkeit. 6-A-Netzteil mit 460 mA Ringbusfunktion 500 x 500 x 195 mm (H x B x T). Ringbuskarten separat bestellen. Angebotene Sprachen: Englisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Polnisch, Niederländisch, Slowenisch und Kroatisch.

    Wenn die Installation wächst, kann die ZXSe-Zentrale je nach Bau oder Standort erweitert werden, indem zusätzliche Geräte, Ringbuskarten, Drucker oder Repeater-Panels hinzugefügt werden. Darüber hinaus können weitere ZXSe-Zentralen miteinander vernetzt werden, sodass ein noch größeres System entsteht.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Skalierbare Plattform, die bis zu 99 Geräte in einem einzigen Netz unterstützen kann
    • Einfache Integration mit VA/PA und anderen Systemen
    • Nahtlose Unterstützung branchenführender Erfassungsgeräteprotokolle
    • Leicht verständliches Menü unterstützt alle Standard-Wartungsaktivitäten
    • Eine breite Palette von Zusatzgeräten wie Drucker, Montagezubehör und Repeater bietet maximale Systemflexibilität
    • Einfache Programmierung mit dem Offline-Systemkonfigurationstool
    • Ausführung nach EN 54 Teil 2 und 4
    Zertifizierungen:
    • EN 54 Teil 2 und 4
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS