/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Brandmelderzentrale

    NFS-SUPRA Zentrale

    Auslaufmodell

    NFS-SUPRA-Zentralen sind für 4, 8 und 12 Zonen für die Brandentdeckung erhältlich. Sie können bis zu 32 Melder der 800 Series pro Zone unterstützen. Die Panelleistung ist mikroprozessorgesteuert mit mehreren Konfigurationsmöglichkeiten.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    NFS-SUPRA-Zentralen sind für 4, 8 und 12 Zonen für die Brandentdeckung erhältlich. Sie können bis zu 32 Melder der 800 Series pro Zone unterstützen. Die Betriebsleistung der Panels ist mikroprozessorgesteuert und verfügt über mehrere Konfigurationsoptionen. Sie verfügen über eine Stromversorgung mit 2 Ausgängen, überwachte Sirenen, ein allgemeines Alarmrelais, ein allgemeines Fehlerrelais, allgemeine Anzeigen (Feuer, Fehler, Service, CPU-Fehler, allgemeine Abschaltung, in Prüfung, Schaltungsfehler des Warntongebers), einen Digitaleingang für die Fernrückstellung, konfigurierbare Verzögerungen, einen festen 24-V-Hilfsausgang, einen rücksetzbaren 24-VDC-Ausgang und Gruppenanzeigen (Alarm, Fehler, Abschaltung, Prüfung). Optional können folgende Baugruppen angeschlossen werden: bis zu 3 programmierbare Ansteuerkarten VSN-4REL 4, ein RS232-Modul VSN-232, eine Ethernet IP-Karte TG-IP1-SEC und eine Karte mit UCIP/UCIP-GPRS IP/GPRS Kommunikationsmodul.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Unterscheidung zwischen Melder- oder Druckknopfmelderalarm pro Zone
    • 4, 8, 12 Zonenerfassung
    • Bis zu 32 Melder der 800er-Serie pro Zone
    • Warntongeber-Ausgänge mit Zonenaktivierung
    • Alarm- und Fehlerrelais
    • Zusatzstromversorgungsausgang
    Zertifizierungen:
    • EN 54-2
    • EN 54-4
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER