Brandmelderzentrale
Notifier ABT4000
Das Anzeige und Bedientableau (ABT) ist eine zusätzliche Anzeige für Brandmeldezentralen vom Typ NF300, NF3000, NF500, NF5000, INSPIRE. Es dient zur Steuerung von Einrichtungen der BMA und Fremdsystemen, z. B. Alarmierungsanlagen, Notfallwarnsysteme.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Anzeige- und Bedientableau (ABT) ist eine zusätzliche Anzeige für Brandmeldezentralen vom Typ NF300, NF3000; NF500, NF5000, und INSPIRE. Es dient zur Steuerung von Einrichtungen der BMA und Fremdsystemen, z. B. Alarmierungsanlagen, Notfallwarnsysteme. Diese Steuerfunktionen werden über einen Ziffernblock inklusive Menü zur Verfügung gestellt. Möglich ist: Abschaltung der Akustik, der Übertragungseinrichtung und von Meldergruppen.
Merkmale und Vorteile:- Reduzierung von Umgebungseinflüssen durch kapazitive TastenEinsatz besonders in sensiblen Bereichen durch Folientastatur geeignet, z. B. Gesundheitswesen, Pflegebereichwahlweise für nichtredundante oder redundante AnschaltungGrafikdisplay mit 6 Zeilen je 20 Zeichen, 2 Meldungen gleichzeitig darstellbarÜbernahme verfügbarer Zusatztexte unter Verwendung einer zusätzlichen 3. Zeile aus dem Protokoll der BMA oder der seriellen Druckerschnittstelle4 Tasten für die Bedienung der Anzeige (Scroll auf/ab, Ebene rechts/links)3 Tasten für die Bedienung Summer ab, Test und Historie1 Taste zur Eingabebestätigung bei Sonderfunktionen4 Tasten frei programmierbar4 Sammelanzeigen „Betrieb“, „Alarm“, „Störung“, „Abschaltung“Ziffernblock inklusive Menüs und Escape-Tasteakustische SignalisierungHistorie-Funktion, ESPA4.4.4-Protokollin das System4000 integrierbarin Ring- oder Stich-TopologieProgrammiersoftware "Prog4000" + Mini-USB-Kabelmit Piktogrammfolie6 ABT4000 im IFAM-Loop ohne zusätzliche Spannungsversorgungab dem 7. ABT4000 mit zusätzlicher Spannungsversorgungmax. 31 Teilnehmer im IFAM-Loopmax. 31 Teilnehmer als Stich am IFAM-Loop
- CE
Andere
- Brand
- NOTIFIER
Andere
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER