/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Brandmelderzentrale

    Einzonen-Löschsteuerzentrale

    Auslaufmodell

    Die NFS3 EXT Einzonen-Löschsteuerzentrale bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für alle kleinen bis mittelgroßen ortsfesten Brandbekämpfungsanlagen mit standardmäßig drei Erfassungszonen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die NFS3 EXT-Einzonen-Löschsteuerzentrale bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine hervorragende Leistung für alle kleinen bis mittelgroßen stationären Brandbekämpfungsanlagen. Mit drei standardmäßigen Erfassungszonen kann die Löschmittelauslösung so konfiguriert werden, dass sie von jeder beliebigen Kombination von Erfassungszoneneingängen aktiviert wird. Dies ermöglicht (unter anderem) zwei von drei Aktivierungsarten, wie sie beispielsweise für die Erfassung in Deckenhohlräumen, Räumen und Bodenhohlräumen erforderlich sind.

    Die umfangreichen Konfigurationsmöglichkeiten des NFS3 EXT ermöglichen die Anpassung der Systemfunktionalität unter Einhaltung der Anforderungen der Gerätenorm. Das Wandgehäuse verfügt über eine große LED-Anzeige für einfache Konfiguration und Steuerung, die zur Erhöhung der Benutzersicherheit auch die verbleibende Zeit bis zur Löschmittelauslösung anzeigt. Der Countdown-Timer ist auf bis zu sieben Remote-Statuseinheiten dupliziert, um den Status der Löschanlage lokal anzuzeigen. Da die gesamte Elektronik auf einer einzigen, leicht abnehmbaren Stahlplatte montiert ist, sind die Wandgehäuse robust und leicht zu installieren.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Drei Erfassungszonen
    • Konfigurierbare Eingangskombinationen
    • Konfigurierbare Verzögerungsoptionen
    • Konfigurierbare Zone ohne Verriegelung
    • Konfigurierbarer Löschdauer-Timer
    • Countdown-Timer-Anzeige
    • Vollständiger Remote-Repeater
    • Optionale zusätzliche E/A-Karte
    • Abluftventilatorsteuerung
    Zertifizierungen:
    • Entspricht EN12094-1 und EN54-2 und 4
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    NFS3-EXT
    Einzonen-Löschsteuerzentrale 230 VAC: 5060 Hz: -5 bis +50 °C: 310 x 385 x 90 mm: 5 kg: IP30
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-nfs3-ext-single-area-extinguishant-control-panel-primaryimage
    NFS3-EXT
    Einzonen-Löschsteuerzentrale 230 VAC: 5060 Hz: -5 bis +50 °C: 310 x 385 x 90 mm: 5 kg: IP30
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-nfs3-ext-single-area-extinguishant-control-panel-primaryimage