/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Brandmelderzentrale

    Rauch- und Wärmeabzugssystem

    Auslaufmodell

    Die Rauch- und Wärmeabzugsanlagen von Notifier sind eine kompakte Steuereinheit für Rauch- und Wärmeabzugsanlagen. Das System enthält eine Notstromversorgung und Klemmen für den Anschluss der verschiedenen Zubehörteile.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die Rauch- und Wärmeabzugsanlagen von Notifier sind eine kompakte Steuereinheit für Rauch- und Wärmeabzugsanlagen. Das System enthält eine Notstromversorgung und Klemmen für den Anschluss der verschiedenen Zubehörteile. (Rauchmelder, Handtaster, Handwahlschalter, Regen- und Windmelder usw.). Mit dem SAHEP-4 können Sie je nach Bestimmungsort eine Steckdose oder eine Zone von Brandschutztüren verwalten. Es können mehrere Prioritätsstufen konfiguriert werden.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • 8-A-Motorausgang, 24 V
    • Zwei Akkus mit 2,1 Ah im Lieferumfang enthalten
    • 6 LED-Anzeigen auf der Vorderseite des Panels
    • Integrierte Prioritätskontrolle für Feuerwehr
    • Möglichkeit, SAHEP-4N-EFS-Slave-Panels anzuschließen
    • Standard-470-Ohm-Druckknopfmelder können angeschlossen werden
    • Einfache Installation: unabhängig von der zweiadrigen Polarität
    Zertifizierungen:
    • EN 12101-10 ausstehend