Brandmelderzentrale
Vigilon Compact Plus Zentralenrechner
Vigilon Kompakt Plus-Zentrale für 1 bis 2 Ringbusse mit 1 Ringbuskarte, schwarz. Akkus nicht im Lieferumfang enthalten – erfordert 2 x 4015-514-YFR (Powersonic flammenhemmend 12 V 12 Ah), um die Vorschriften zu erfüllen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Mit der Vigilon-Software können Netzwerkbereiche für den Evakuierungs- oder Alarmstatus eingeteilt oder mit voreingestellten Verzögerungen konfiguriert werden. Vollständig kompatibel mit der innovativen S-Quad-Serie von Honeywell Gent, einer Multisensor-Serie mit einer Kombination aus Sprach-, Warntongeber- und optischen Alarmgeräten nach EN 54-23 in einer intelligenten Einheit. Der Vigilon Plus Repeat-Zentralenrechner bietet eine vollständige Anzeige und Steuerung des Systems. Das Repeater-Panel wird an die Gruppe angeschlossen und bietet eine kosteneffiziente Lösung mit Mindestanforderungen an Verkabelung und Installation. Die Repeater-Panels werden vollständig mit einer eigenen 72-Stunden-Stromversorgung geliefert. Akkus nicht enthalten – Sie benötigen 2 x 4015-514-YFR (Power Sonic flammenhemmend 12 V – 12 Ah), um die Vorschriften zu erfüllen.
Eigenschaften und Vorteile:
- Integriertes EN 54-4 Netzteil und Akku-Standby für 24 Stunden
- Die erweiterte Vigilon-Sensortechnologie und die leistungsfähige Softwareverarbeitung in der Zentrale identifizieren schnell echte Brände
- PC-basierte Inbetriebnahme-Tools ermöglichen die Konfiguration komplexer Brandschutzpläne
- Die erweiterte Ringbuskartentechnologie ermöglicht die Überwachung des Anlagezustands und die Diagnose
- Erweitertes Ereignisprotokoll mit Flash-Speicherkarte
- Der Zentralenrechner verfügt über eine einfache Benutzerschnittstelle mit LCD-Bildschirm, der im Notfall genaue Informationen liefert.
- Mehrere Zentralen-Netzwerke können nahtlos als ein System programmiert werden, was ein flexibles Design und Systemmanagement ermöglicht
- Flexible Programmieroptionen sind an der Zentrale verfügbar
- Alle Vigilon-Geräte werden an denselben zweiadrigen Ringbus angeschlossen. Es sind keine separaten Warntongeber- oder Repeater-Panel-Schaltkreise erforderlich.
- Im Brand- oder Fehlerfall stellt die analoge Vigilon-Technologie mit Adresskodierung ein detailliertes Journal der Ereignisse bereit
- PC-basierte Benutzerschnittstelle (GUI) lieferbar
- EN 54-2:1997 + A1:2006
- EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006
Andere
- Brand
- Gent
Andere
- Brand
- Gent
- Brand : Gent