/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Brandmelderzentrale

    Vigilon Plus-Zentrale

    Vigilon Plus-Zentralen sind mit integriertem 24-Stunden-Standby verfügbar. Erweiterte Netzwerkoptionen ermöglichen die Vernetzung von bis zu 200 Panels in einer Multi-Domain-Struktur mit Optionen für Kupfer- oder Glasfaserverbindungen

    Übersicht

    Vigilon Plus-Zentralen sind mit integriertem 24-Stunden-Standby lieferbar. Erweiterte Netzwerkoptionen ermöglichen die Vernetzung von bis zu 200 Zentralen in einer Multi-Domain-Struktur mit Optionen für Kupfer- oder Glasfaserverbindungen

    Die hintergrundbeleuchtete Vigilon LCD-Anzeige zeigt die Brand- oder Fehlerposition deutlich an und die innovative 8-zeilige 40-Zeichen-Anzeige mit Handtaster-Tastatur ist einfach zu bedienen. Die Brandschutzpläne können genau auf die Anforderungen vor Ort zugeschnitten werden. Mit der Vigilon-Software können Netzwerkbereiche für den Evakuierungs- oder Alarmstatus eingeteilt oder mit voreingestellten Verzögerungen konfiguriert werden.

    Der Vigilon Plus Repeat-Zentralenrechner bietet eine vollständige Anzeige und Steuerung des Systems. Das Repeater-Panel wird an die Gruppe angeschlossen und bietet eine kosteneffiziente Lösung mit Mindestanforderungen an Verkabelung und Installation.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Die erweiterte Ringbuskartentechnologie ermöglicht die Überwachung des Anlagezustands und die Diagnose
    • Vigilon Plus kann auch in einer Reihe von farbspezifischen Außentüren geliefert werden
    • Der Zentralenrechner verfügt über eine einfache Benutzerschnittstelle mit LCD-Bildschirm, der im Notfall genaue Informationen liefert.
    • Mehrere Zentralen-Netzwerke können nahtlos als ein System programmiert werden
    • Flexible Programmieroptionen sind an der Zentrale verfügbar
    • Im Brand- oder Fehlerfall stellt die analoge Vigilon-Technologie mit Adresskodierung ein detailliertes Journal der Ereignisse bereit
    • PC-basierte Benutzerschnittstelle (GUI) lieferbar
    Zertifizierungen:
    • EN 54 Teil 2 und 4
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Gent

    Andere

    • Brand
      • Gent
    • Brand : Gent