/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Brandmelderzentrale

    Konventionelle zentrale Vision LT-Systemsteuerung

    Auslaufmodell

    Bei den konventionellen Vision LT-Zentralen handelt es sich um eine Reihe von einfach zu bedienenden Zentralen, die mit einer breiten Palette von Endwiderständen kompatibel sind und den Austausch veralteter Geräte vereinfachen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die konventionellen BMZs von Vision LT sind eine Reihe von einfach zu bedienenden Bedienfeldern, die mit einer Vielzahl von Abschlusswiderständen kompatibel sind und den Austausch veralteter Ausrüstung vereinfachen. Pro Zone können bis zu 32 Melder oder 10 Tasten angeschlossen werden. Sie verfügen über zwei identifizierbare Alarmstufen pro Zone, unabhängige Abbruchtasten in jeder Zone und alle Steckverbinder sind für eine einfache Installation abnehmbar. Es können zwei Verzögerungen vor der Aktivierung der Sirenen konfiguriert werden, eine für „Aware“ und eine andere für die Untersuchung.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Es verfügt über zwei identifizierbare Alarmstufen pro Zone, unabhängige Tasten in jeder der Zonen für die Stornierung
    • Um die Wartung durch eine Person zu erleichtern, wird der Zonentestmodus nach 3 Sekunden zurückgesetzt
    • Zonen können mit Verifizierung ausgewählt werden
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor
    • Brand : Morley-IAS|System Sensor