/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Brandmelderzentrale

    Konventionelles VSN8-Bedienfeld

    Auslaufmodell

    Die konventionelle Zentrale mit 8 Zonen wurde für die Installation kleiner und mittelgroßer Brandmeldeanlagen an Orten konzipiert, an denen eine einfache Zentraleinheit im oberen Leistungsbereich erforderlich ist.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Herkömmliche Zentralenrechner mit acht Notifier-Zonen wurden für die Installation kleiner und mittlerer Brandmeldesysteme an Orten konzipiert und konzipiert, an denen eine einfache und leistungsfähige Zentraleinheit angeschlossen werden muss. Der VSN-Zentralenrechner verfügt über vier Erkennungsstufen, mit denen es erkennen kann, ob ein Alarm von einem Sensor, einer Taste oder von einem offenen Schaltkreis oder einem Kurzschluss ausgelöst wurde. Jede Zone kann als normale Brandmeldezone oder als verzögerter Kontakt oder Vergleich konfiguriert werden. Die VSN-Steuereinheit ermöglicht die Einstellung unterschiedlicher Verzögerungszeiten für die Aktivierung der Sirenen entsprechend dem Ursprung des Alarms (Tasten oder Sensoren). Die Leuchtdioden auf dem Zentralenrechner bieten eine vollständige Steuerung des Systems und der Bedienteil ermöglicht eine einfache und schnelle Verwaltung. Der Zentralenrechner bietet eine Standardkonfiguration, die auf einfache und schnelle Weise an jede Art von System angepasst werden kann. Außerdem kann eine RS-232 VSN-232-Karte angeschlossen werden.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Unterscheidung zwischen Alarmmelder und Handtaster pro Zone
    • Bis zu 32 ECO1000-Melder pro Zone
    • Alarm von einem Punkt oder von 2 Zonen im Alarm
    • 2 überwachte Warntongeberausgänge mit Zonenaktivierung
    • Alarm- und Fehlerrelais
    • Zusatzstromversorgungsausgang
    • Metallbehälter und ABS-Kunststoffabdeckung
    Zertifizierungen:
    • EN 54-2/4
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
    • Brand : Morley-IAS|NOTIFIER