/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Brandmelderzentrale

    ZXSe BMZ

    Die ZXSe-Reihe intelligenter BMZs wurde entwickelt, um den normalen Betrieb einer Brandmeldeanlage zu unterstützen.

    Übersicht

    Das ZXSe-Sortiment analoger BMZs mit Adresskodierung wurde auf der Grundlage bewährter und zuverlässiger Mikroprozessortechnologie entwickelt und konstruiert. Dieser einfache Ansatz hat eine modulare, skalierbare Brandmeldeplattform geschaffen, die zum Schutz aller Arten von Räumlichkeiten geeignet ist.

    Die ZXSe-Reihe intelligenter BMZ wurde entwickelt, um den normalen Betrieb einer Brandmeldeanlage zu unterstützen. Wöchentliche Standardtests sind über eine einfache Menüstruktur lieferbar, die die Auswahl der zu testenden Zonen mit oder ohne Aktivierung der Ausgangsrelais oder Warntongeber ermöglicht. Darüber hinaus kann der Status einzelner Geräte analysiert werden, um festzustellen, ob eine Reinigung oder ein Austausch erforderlich ist. Wenn die Installation wächst, kann die ZXSe-Zentrale je nach Bau oder Standort erweitert werden, indem zusätzliche Geräte, Ringbuskarten, Drucker oder Repeater-Panels hinzugefügt werden. Darüber hinaus können weitere ZXSe-Zentralen miteinander vernetzt werden, sodass ein noch größeres System entsteht. Externe (oder lokale) Drucker können einfach angeschlossen werden, um eine Papierkopie von Ereignissen bei ihrem Auftreten oder historische Unterlagen bereitzustellen.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Wichtige Eigenschaft:
    • multiprotokollfähig
    • Modulares Konzept
    • einfaches, robustes Design gemäß EN 54 Teil 2 und 4
    • Intuitiv zu verwenden
    • Einfache Wartung 
    Zertifizierungen:
    • EN 54-2:1997 + A1:2006
    • EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    720-001-301
    BMZ: ZX2Se: 1 bis 2 Ringbusse: 230 VAC 50 Hz: Max. 200 Zone: Störungs- und Brandrelais: Warntongeber-Ausgang: Last 460 mA
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-720-001-301-zxse-fire-alarm-control-panel-primaryimage
    720-001-301
    BMZ: ZX2Se: 1 bis 2 Ringbusse: 230 VAC 50 Hz: Max. 200 Zone: Störungs- und Brandrelais: Warntongeber-Ausgang: Last 460 mA
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-720-001-301-zxse-fire-alarm-control-panel-primaryimage
    720-002-301
    ZX2SE 2 SCHLEIFEN PNL STAHLTÜR & BLENDE
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-720-002-301-zxse-fire-alarm-control-panel-primaryimage
    720-002-301
    ZX2SE 2 SCHLEIFEN PNL STAHLTÜR & BLENDE
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-720-002-301-zxse-fire-alarm-control-panel-primaryimage