Brandmelderzentrale
ZXSe BMZ
Die ZXSe-Reihe intelligenter BMZs wurde entwickelt, um den normalen Betrieb einer Brandmeldeanlage zu unterstützen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das ZXSe-Sortiment analoger BMZs mit Adresskodierung wurde auf der Grundlage bewährter und zuverlässiger Mikroprozessortechnologie entwickelt und konstruiert. Dieser einfache Ansatz hat eine modulare, skalierbare Brandmeldeplattform geschaffen, die zum Schutz aller Arten von Räumlichkeiten geeignet ist.
Die ZXSe-Reihe intelligenter BMZ wurde entwickelt, um den normalen Betrieb einer Brandmeldeanlage zu unterstützen. Wöchentliche Standardtests sind über eine einfache Menüstruktur lieferbar, die die Auswahl der zu testenden Zonen mit oder ohne Aktivierung der Ausgangsrelais oder Warntongeber ermöglicht. Darüber hinaus kann der Status einzelner Geräte analysiert werden, um festzustellen, ob eine Reinigung oder ein Austausch erforderlich ist. Wenn die Installation wächst, kann die ZXSe-Zentrale je nach Bau oder Standort erweitert werden, indem zusätzliche Geräte, Ringbuskarten, Drucker oder Repeater-Panels hinzugefügt werden. Darüber hinaus können weitere ZXSe-Zentralen miteinander vernetzt werden, sodass ein noch größeres System entsteht. Externe (oder lokale) Drucker können einfach angeschlossen werden, um eine Papierkopie von Ereignissen bei ihrem Auftreten oder historische Unterlagen bereitzustellen.
Eigenschaften und Vorteile:- Wichtige Eigenschaft:
- multiprotokollfähig
- Modulares Konzept
- einfaches, robustes Design gemäß EN 54 Teil 2 und 4
- Intuitiv zu verwenden
- Einfache Wartung
- EN 54-2:1997 + A1:2006
- EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006
Andere
- Brand
- Morley-IAS
Andere
- Brand
- Morley-IAS
- Brand : Morley-IAS