/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Controller-Batterieladegeräte

    Netzgeräte

    Entwickelt für die Spannungsversorgung von einzelnen Alarmierungs- und Meldebereichen. Das DCU 560-24 ist ein Netzladegerät in einem Gehäuse mit Netzversorgung und 24 V DC mit 1,5 A geregelter Ausgangsspannung.

    Überblick

    Entwickelt für die Spannungsversorgung von einzelnen Alarmierungs- und Meldebereichen. Das DCU 560-24 ist ein Netzladegerät in einem Gehäuse mit Netzanschluss und 24 V DC mit 1,5 A geregelter Ausgangsspannung. Das Gerät vereint mehrere Funktionen: Netzversorgung, Batterieladegerät und Batterieüberwachung. Das Gerät verfügt über eine Berührungsschutzkappe aus transparentem Kunststoff gegen versehentliches Berühren von spannungsführenden Teilen. Eine interne Multifunktions-Statusanzeige kann verschiedene Fehlermeldungen anzeigen.

    Merkmale und Vorteile:
    • Geringer Stromverbrauch
    • Anschluss für drei LEDs zur Anzeige des Betriebszustands des Netzgerätes, einer allgemeinen Störung und einer Störung der Zusatzeinrichtung
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    DCU560-24
    Netz-Ladegerät
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-dcu560-24-mains-charger-primaryimage
    DCU560-24
    Netz-Ladegerät
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-dcu560-24-mains-charger-primaryimage