Controller-Batterieladegeräte
Netz-/Ladeteil MB-Secure
Netz-/Ladeteil 140Ah MB-Secure ist ein vollelektronisches, spannungsstabilisiertes und strombegrenzendes Netz-/Ladeteil für den Standby-Parallelbetrieb mit Tiefentladeschutz, Batterieüberwachung und Batteriedefekterkennung.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Netz-/Ladeteil 140Ah MB-Secure ist ein vollelektronisches, spannungsstabilisiertes und strombegrenzendes Netz-/Ladeteil für Standby-Parallelbetrieb mit Tiefentladeschutz, Batterieüberwachung und Batteriedefekterkennung bis max. 52 Ah Batteriekapazität. Das Netzteil kann in folgenden Warnblinkanlagen zum Einsatz kommen: MB-Secure Mittelreihe, MB-Zentrale Serie, ACS-8 Zutrittskontrollsysteme.
Das Netz-/Ladeteil verfügt über eine integrierte BUS-2 Schnittstelle und kann auch als Fernspeisung eingesetzt werden. Über diese BUS-2 Schnittstelle werden sämtliche Statusmeldungen leitungssparend an MB-Secure übermittelt. Zusätzlich stehen 3 LEDs zur Fehleridentifikation zur Verfügung.
Funktionen und Vorteile:- BUS-2 Kommunikation zu MB-Secure
- Permanente Batterieüberwachung von 1 Batterie
- Temperaturgeregelte Batterieladespannung
- Spannung stabilisiert mit Strombegrenzung
- Tiefentladeschutz
- Ladekreisüberwachung
- Batteriedefekterkennung
- Eingang für Sabotagekontakt