/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Controller-Kabel

    2 Conductor Cable

    Auslaufmodell

    The 2 Conductor cable has Tinned Copper conductor, PVC insulation and PVC outer jacket. It is used in low voltage analog signals, low voltage digital control, line level audio, computer communication and panel wiring.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    The 2 Conductor cable has Tinned Copper conductor, PVC insulation and PVC outer jacket. It is used in low voltage analog signals, low voltage digital control, line level audio, computer communication and panel wiring.

    Certifications:
    • EU CE Mark
    • EU Directive 2015/863/EU
    Spezifikationen

    Andere

    • Cable Length
      • 400 metre
    • Wire Size
      • 16 AWG
    • Number of Cores
      • 2

    Andere

    • Cable Length
      • 400 metre
    • Wire Size
      • 16 AWG
    • Number of Cores
      • 2
    • Cable Length : 400 metre
    • Wire Size : 16 AWG
    • Number of Cores : 2