/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Controller-Programmierergerät

    In Circuit Programmer Kit

    Auslaufmodell

    The In circuit programmer kit is a supplementary device of INNCOM's system 4/5 family. It is used to program software into the inncom devices such as E428 and E528 thermostat/room controller, K492 or K592 IR lock transceiver and X529 HVAC server.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    The in circuit programmer kit is a supplementary device of INNCOM's system 4/5 family. It is used to program software into the inncom devices such as E428 and E528 thermostat/room controller, K492 or K592 IR lock transceiver and X529 HVAC server.