/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Gehäusehalterungen und Hardware

    0 RUB

    Auslaufmodell

    Fire control panel FlexEs Control FX18 is the basic version with 2 slots and expandable to 10 slots.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Fire control panel FlexEs Control FX18 is the basic version with 2 slots and expandable to 10 slots, consisting of: FX808310 - 1 carrier plate for horizontal installation, FX808312 - enclosure frame, FX808321 - basic platform with 2 module slots, FX808328 - control module, FX808364 - Expansion case with power supply, space for 2 batteries 12V / 24Ah. FX808324 control and display panel or front panel, plug FX808325, marking kit FX808410, batteries must be ordered separately.

    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER