Gehäusehalterungen und Hardware
Anker für DTS-Detektor
Selbstverriegelnde Kunststoff-Kabelklemmen mit verzinktem Stahl- oder Edelstahlanker, ideal für die Installation an Betonwänden und -decken.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
selbstverriegelnde Kunststoff-Kabelklemmen mit verzinktem Stahl- oder Edelstahlanker, ideal für die Installation an Betonwänden und -decken. Mit dieser Befestigungslösung wird das Sensorkabel schnell und sicher installiert. Die Kunststoff-Kabelklemme bietet eine ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen korrosive und chemische Atmosphären sowie eine unkritische Eigenschaft in Bezug auf Feuer (halogenfrei). Die Kunststoffkabelklemme in Kombination mit dem metallfreien Kabel eignet sich besonders gut für den Einsatz in Bahntunneln, wo oft metallfreie Komponenten benötigt werden.
Merkmale & Vorteile:- Für Innen- und Außenanwendungen
- Anwendbar für dynamische Lasten
- UV-stabilisiert
- Sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme
- Hohe chemische Beständigkeit
- Halogenfrei gemäß IEC-Norm 754-2