/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Gehäusehalterungen und Hardware

    Annunciator Flush Box- 1B

    Auslaufmodell

    The Annunciator Flush Box-1B (black) provides for the remote mounting of a single annunciator module in a flush-mount enclosure.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    The Annunciator Flush Box-1B (black) provides for the remote mounting of a single annunciator module in a flush-mount enclosure. Knockouts are provided for use with 1/2" (1.27 cm) conduit. The ABF-1B includes a painted black metal trim plate [11" (27.94 cm) high x 6.25" (15.875 cm) wide], mounting hardware, and an adhesivebacked annunciator label for the dress plate. 9.938" (25.24 cm) high x 4.625" (11.75 cm) wide x 2.5" (6.35 cm) deep.