Gehäusehalterungen und Hardware
Aufnahmefach DIN A4
Aufnahmefächer DIN A4 mit 4 Löchern und 4 Bügelhaken auf der Vorderseite. Für die Montage auf jedem Untergrund sind 4 Flachkopfschrauben (max. 4 mm Ø) erforderlich.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Aufnahmefächer DIN A4 mit 4 Löchern und 4 Bügelhaken auf der Vorderseite. Für die Montage auf jedem Untergrund sind 4 Flachkopfschrauben (max. 4 mm Ø) erforderlich. Das erste Aufnahmefach ist an den Schrauben aufgehängt. Jedes neue Aufnahmefach wird an den vier Riegeln befestigt und rastet hinter einer Metallnase ein (siehe Anwendungsbeispiel). Die Aufnahmefächer sind übereinander stapelbar, so dass die gewünschte Aufnahmefach-Nummer an Ort und Stelle ausgewählt werden kann.
Andere
- Brand
- ESSER
Andere
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER