/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    enclosure mounts and hardware

    Kommunikationsmodul GT40

    Auslaufmodell

    GT40-Kommunikationsmodule sind vollständig konforme Kommunikationslösungen, die für Einbruchmeldeanlagen der Serie Galaxy® Dimension entwickelt wurden.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die Vorteile der GPRS-Kommunikationssignalisierung sind zahlreich. GPRS eignet sich perfekt für Systeme, bei denen in Bereichen mit geringer oder keiner Infrastruktur (z. B. Ferienhaus, Fernkraftwerke usw.) ein Signalweg erforderlich ist. Es bietet einen zuverlässigen sekundären Signalisierungspfad, falls die primäre (PSTN/IP) Leitung unterbrochen wird. Selbst wenn die PSTN-Leitung sabotiert wurde, wird GPRS nicht beeinträchtigt, da es eine geschützte Funkfrequenz verwendet, um den stärksten Signalpfad zu finden und eine erfolgreiche Signalübertragung zu gewährleisten. Eine weitere Absicherung erfolgt durch die regelmäßge Überprüfung der IP/GPRS-Verbindung. Kosteneinsparungen sind ebenfalls möglich. Für Systeme der Sicherheitsstufe 3 erfordert die Verwendung der ATS-6-zertifizierten und GT-40-Module nur einen primären Signalweg, wodurch die Kosten für die Verwaltung eines sekundären PSTN/IP-Pfads eliminiert werden. Die Module ermöglichen auch die Verwendung dynamischer öffentlicher IP-Adressen, die in der Regel günstiger sind als statische IP-Adressen. Endanwender wollen zunehmend von ihren bestehenden IT-Infrastrukturen profitieren und bei der Implementierung neuer Gebäudesysteme von Kosten- und Ressourceneffizienz profitieren. Die Kommunikationssignalisierung in Sicherheitsanlagen kann vorhandene Infrastrukturen mit IP- und GPRS-Kommunikation problemlos nutzen. Die Module GT-20 und GT-40 bieten zuverlässige Alarmsignalisierungs- und Fernwartungsfunktionen über IP/Ethernet LAN und/oder WAN und GPRS. Diese kompakten Module sind einfach zu installieren, zu konfigurieren und zu verwenden. Sie werden über den RS-485-Datenbus direkt mit der Galaxy Dimension-Zentrale verbunden und können über das die Zentrale mithilfe der Galaxy-Benutzerschnittstellen programmiert werden. Die Baugruppen können auch aus der Ferne über die Software Galaxy Remote Servicing Suite (RSS) programmiert werden. Errichter benötigen praktisch keine IT-Kenntnisse, um eine GT-20- oder GT-40-Lösung zu installieren, und mit hervorragenden Diagnosefunktionen können Fehler während der Programmierung des Moduls schnell und einfach behoben werden. Für noch mehr Komfort für den Errichter können Ferndiagnose und -wartung mit der RSS-Software durchgeführt werden. Die vollständige Konfiguration der Zentrale über die RSS-Software wird über die Module unterstützt

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Direkte und Remote-Programmierung
    • Schneller und einfacher Einbau
    • leistungsfähige Diagnose
    • Zuverlässige Technologie
    • Mehrere Kommunikationsoptionen über GPRS und Ethernet
    • Kompatibel mit allen Galaxy Dimension Zentralenrechnern V6.75 und höher
    • Vollständige Einhaltung der EU-Standards
    • Die Module GT-20 und GT-40 können mit der Galaxy Remote Servicing Suite programmiert werden
    Zertifizierungen:
    • EN 50131-1
    • EN 50136
    • ATS 6
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten