Gehäusehalterungen und Hardware
Großes Kunststoff-Schnittstellengehäuse
Große Schnittstellengehäuse werden für die Montage von S4-Anschaltmodulen verwendet. Es besteht aus einer Kunststoffbox mit den Abmessungen 245 mm x 227 mm x 77 mm.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Große Schnittstellengehäuse werden für die Montage von S4-Anschaltmodulen verwendet. Sie bestehen aus einem Kunststoffgehäuse mit den Abmessungen 245 mm x 227 mm x 77 mm.
Eigenschaften und Vorteile:- Kunststoffdose
- Großes Gehäuse
- CE
- LPCB