/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Gehäusehalterungen und Hardware

    MAXPRO Intrusion-Gehäuse und Netzteil

    Auslaufmodell

    MAXPRO Cloud ist eine vollständig integrierte Security-as-a-Service-Plattform für Zugriff, Video und Einbruch.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    MAXPRO Intrusion (MPI) ist Teil der MAXPRO-Produktfamilie und verwendet MAXPRO Cloud für Konfiguration, Wartung und Verwaltung. MAXPRO Cloud ist eine vollständig integrierte Security-as-a-Service-Plattform für Zugriff, Video und Intrusion. MAXPRO Cloud ist ideal für kleine und mittlere Unternehmen und macht die Gebäudesicherheit an Einzel- oder Mehrfachstandorten einfach und skalierbar. Nutzer können ihr Sicherheitssystem von überall aus jederzeit über jeden Standard-Webbrowser oder unsere innovative, preisgekrönte App verwalten. Die Fernkonfiguration und -Verwaltung von Standorten, Geräten, Zeitplänen und Benutzern reduziert die Betriebskosten und optimiert die Effizienz bei Installationen an mehreren Standorten. Unser cloudfähiges Sortiment an Zentralenrechnern erleichtert die Installation mit Plug-and-Play-Konnektivität, automatischer Adressierung von Geräten und cloudbasierter Konfiguration, wodurch Ihre Erstellungskosten und Installationszeiten reduziert werden.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Cloudgehostet, skalierbar, erweiterungsfähig und effizient, keine Server oder Software erforderlich
    • Sichere HTTPS-Anmeldung und 256-Bit-Verschlüsselung, hohe Verfügbarkeit von Rechenzentren
    • Integrierte Intrusion, Zugangskontrolle und Video mit Plug-and-Play-Geräteverbindung
    • Konfigurieren Sie Konten, Standorte, Zeitpläne und Personen vor und sparen Sie so Installationszeit vor Ort
    • Entwickelt für kleine bis mittlere Unternehmen, Unternehmen mit einem oder mehreren Standorten
    • Zentralen-Firmware und Peripherie-Updates können aus der Cloud übertragen werden, ohne Lkw-Fahrten
    • Einfaches Wachstum und Skalierung mit den Bedürfnissen Ihrer Kunden
    Zertifizierungen:
    • EN 60529:1992+A2:2013: IP42
    • EN 62262:2002: IK06
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security