/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    enclosure mounts and hardware

    Universal End-of-Line Device Mounting Plate

    Auslaufmodell

    Universal end-of-line (EOL) device mounting plates are used to place the EOL device at an accessible height.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Universal end-of-line (EOL) device mounting plates are used to place the EOL device at an accessible height. These plates consist of a terminal strip mounted on a heavy gauge metallic faceplate, finished in red or white baked enamel, and fit on a standard single-gang electrical box. These devices are included with the corresponding module in the central equipment. 

    Certifications:

    ULC Listed: File S7547

    Certifications:
    • ULC Listed: File S7547
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten