/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Gehäusehalterungen und Hardware

    Vigilon-Zentralenrechner

    Auslaufmodell

    Vigilon-Zentralen für 1-6 Ringbusse können bis zu 200 Geräte pro Ringbus unterstützen. Die Zentrale ist mit einer 24- oder 72-Stunden-Standby-Einrichtung lieferbar. Erweiterte Netzwerkoptionen ermöglichen Multi-Domain-Netzwerke mit bis zu 250 Panels.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Vigilon-Zentralen für 1-6 Ringbusse können bis zu 200 Geräte pro Ringbus unterstützen. Die Zentrale ist mit einer 24- oder 72-Stunden-Standby-Einrichtung lieferbar. Erweiterte Netzwerkoptionen ermöglichen Multi-Domain-Netzwerke mit bis zu 250 Zentralen.

    Vigilons achtzeilige Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung und 40 Zeichen zeigt deutlich Brand- oder Fehlerstellen an. Um die Anforderungen von BS 5839 Teil 1:2002 zu erfüllen, verfügt die Zentrale auch über eine separate Zonenanzeige. Diese umfasst 32 Brand-LEDs, die eine Übersichtsanzeige „auf einen Blick“ geben, ohne dass manuelle Eingriffe durch Feuerwehrleute erforderlich sind. Die standardmäßige Vigilon-Zentrale verfügt über einen 24-Stunden-Akku-Standby und bis zu 4 Ringbusse sowie eine Netzwerkkarte. Die erweiterte Zentrale kann 6 Ringbusse und eine Netzwerkkarte sowie bis zu 72 Stunden Akku-Standby bieten.

    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Gent

    Andere

    • Brand
      • Gent
    • Brand : Gent