/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Gehäusehalterungen und Hardware

    Ersatzschlüssel der ZX-Serie

    Auslaufmodell

    Die modularen, skalierbaren intelligenten Brandmeldezentralen der ZX-Reihe mit 1, 2 oder 5 Schleifen eignen sich zum Schutz aller Arten von mittleren bis großen Objekten.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die ZX Reihe modularer, skalierbarer, intelligenter Brandmeldezentralen mit 1, 2 oder 5 Schleifen eignet sich zum Schutz aller Arten von mittleren bis großen Eigenschaften. Diese Panels sind einfach zu installieren und zu warten, was sie zu einer guten Wahl für neue Projekte und Nachbesserungen macht. Die Serie ZX wurde auf der Grundlage bewährter und zuverlässiger Mikroprozessortechnologie entwickelt und konstruiert.

    Merkmale und Vorteile:
    • Skalierbare Plattform, die bis zu 99 in einem einzigen Netzwerk unterstützen kann
    • Einfache Integration in VA/PA- und andere Systeme
    • Nahtlose Unterstützung branchenführender Erkennungsgeräteprotokolle
    • Einfache Bedienung Menü unterstützt alle Standardwartungsaktivitäten
    Zertifizierungen:
    • EN54 Teile 2 & 4
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS