/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Monitore und Anzeigen

    Remote Mount Display without Relay

    Auslaufmodell

    Remote Mount Display without Relay is a VESDA Laser Industrial (VLI) remote display module containing high-intensity, flashing Alarm light-emitting diodes (LEDs).

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Remote Mount Display without Relay is a VESDA Laser Industrial (VLI) remote display module containing high-intensity, flashing Alarm light-emitting diodes (LEDs). VRT-T00 uses a VESDAnet interface and shows event status of a VESDA VLI detector on its network in real-time. There are no relays on these display modules. VRT-T00 display modules shows event status of VESDA VLI detectors that cover up to 20,000 square-feet (2000 square-meters).

    Features & Benefits:
    • Provides Immediate Status Reporting for a Single VESDA Zone
    • Allows Zone Control of Assigned VESDA Detector
    • High Intensity Alarm LEDs
    • Remote Relay Option
    • 20-Segment Vertical Bar Graph Display
    • Alarm Threshold Indicators
    • Built-In Sounder for Audible Warning
    • Comprehensive Fault Reporting
    • Multi-mode Numeric Display (defaults to smoke obscuration)
    • Recessed Mounting Option
    Certifications:
    • UL
    • ULC
    • FM
    • LPCB
    • VdS
    • ActivFire
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER