Monitore und Anzeigen
Extern montierte VLF-Anzeigeteil
Das extern montierte VLF-Anzeigeteil wurde für die Verwendung mit dem Laser Focus-Sortiment entwickelt und bietet Echtzeit-Anzeigen des Status eines VESDA-Detektors.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das extern montierte VLF-Anzeigeteil wurde für die Verwendung mit der Laserfokus-Reichweite entwickelt und stellt Echtzeit-Anzeigen des Status eines VESDA-Melders bereit. Anzeigemodule stellen Echtzeitanzeige des Status eines VESDA-Melders bereit. Sie verfügen über ein vertikales 20-Segment-Balkendiagramm, ein zweistelliges numerisches Display, einen akustischen Warntongeber, klare Alarm- und Fehleranzeigen. Sie verfügen auch über 4 Drucktasten zur Steuerung des Melders und des Modus der Anzeige. Das Anzeigemodul kann in einer Meldereinheit, einer externen Montagebox, montiert werden. Es können mehrere Anzeigen konfiguriert werden, um Informationen von einem einzelnen Melder an mehreren Standorten anzuzeigen.
Merkmale &Vorteile:- Sofortige Statusberichterstattung für eine einzelne VESDA-Zone
- Ermöglicht die Gruppensteuerung des zugewiesenen VESDA-Melders
- LEDs für Alarme hoher Intensität
- Fernrelais-Option
- 20-Segment-Anzeige für vertikale Balkendiagramme
- Alarmschwellenanzeigen
- eingebauter Warntongeber für akustische Warnung
- Umfassende Fehlerberichterstattung
- Multimodus-Numerische Anzeige (Standardeinstellung ist Verdunkelung durch Rauch)
- Unterputzmontageoption
- UL
- ULC
- FM
- LPCB
- VdS
- ActivFire