/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Monitore und Anzeigen

    Fern-Scan-Anzeige

    Auslaufmodell

    Die Remote-Scan-Anzeige gibt in Echtzeit Auskunft über den Status eines VESDA-Melders. Sie verfügt über eine vertikale 20-Segment-Balken- und eine zweistellige nummerische Anzeige, einen lauten Warntongeber und eindeutige Alarm- und Fehleranzeigen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.
    Die Remote-Scan-Anzeige gibt in Echtzeit Auskunft über den Status eines VESDA-Melders. Sie verfügt über eine vertikale 20-Segment-Balken- und eine zweistellige nummerische Anzeige, einen lauten Warntongeber und eindeutige Alarm- und Fehleranzeigen. Sie verfügen auch über 4 Tastenschlüssel zur Steuerung des Melders und des Anzeigemodus. Das Anzeigemodul kann in eine Meldereinheit, ein abgesetztes Montagegehäuse oder einen 19-Zoll-Baugruppenträger integriert werden. Es können mehrere Anzeigen konfiguriert werden, um Informationen von einem einzelnen Melder an Mehrfachstandorten anzuzeigen. Es gibt verschiedene Versionen des Anzeigemoduls, abhängig vom Typ des Melders und der erforderlichen Relaiskonfiguration.
    Die VESDA VLS-Anzeige verfügt über einen vierten Modus für die numerische Anzeige, in dem der erste Alarmsektor (FAS) angezeigt wird. Dies ist die Nummer des Sektors (Rohrs), der Rauch erkannt hat. Beim VESDA VLC entfällt die Fire 2-LED.Eigenschaften und Vorteile:
    • Sofortige Statusberichterstattung für eine einzelne VESDA-Zone
    • Ermöglicht die Zonensteuerung des zugewiesenen VESDA-Melders
    • Hochintensive Alarm-LEDs
    • Fernrelais-Option
    • Vertikale 20-Segment-Balkenanzeige
    • Alarmschwellen-Anzeige
    • Integrierter Warntongeber für akustische Warnung
    • Umfassende Fehlermeldung
    • Nummerische Multimodus-Anzeige (Standardeinstellung ist Verdunkelung durch Rauch)
    • Optionale Einbaumontage.
    Zertifizierungen:
    • UL
    • ULC
    • FM
    • LPCB
    • VdS
    • ActivFire
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    VRT-400
    Externe Scananzeige, 0° bis 39 °C, 18–30 VDC
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-vrt-400-remote-scan-display-primaryimage
    VRT-400
    Externe Scananzeige, 0° bis 39 °C, 18–30 VDC
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-vrt-400-remote-scan-display-primaryimage