Monitore und Anzeigen
VESDA VLF Fernanzeige
VESDA VLF-Fernanzeigemodule stellen den Status eines VESDA-Melders in Echtzeit bereit.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die VESDA VLF-Fernanzeigemodule verfügen über eine vertikale 20-Segment-Balkenanzeige, eine zweistellige nummerische Anzeige, einen akustischen Warntongeber sowie eindeutige Alarm- und Fehleranzeigen. Sie verfügen auch über 4 Tastenschlüssel zur Steuerung des Melders und des Anzeigemodus. Das Anzeigemodul kann in eine Meldereinheit, ein abgesetztes Montagegehäuse oder einen 19-Zoll-Baugruppenträger integriert werden. Es können mehrere Anzeigen konfiguriert werden, um Informationen von einem einzelnen Melder an Mehrfachstandorten anzuzeigen. Es gibt verschiedene Versionen des Anzeigemoduls, abhängig vom Typ des Melders und der erforderlichen Relaiskonfiguration. Die VESDA VLS-Anzeige verfügt über einen vierten Modus für die numerische Anzeige, in dem der erste Alarmsektor (FAS) angezeigt wird. Dies ist die Nummer des Sektors (Rohrs), der Rauch erkannt hat. Beim VESDA VLC entfällt die Fire 2-LED.
Eigenschaften und Vorteile:- Sofortige Statusberichterstattung für eine einzelne VESDA-Zone
- Ermöglicht die Zonensteuerung des zugewiesenen VESDA-Melders
- Hochintensive Alarm-LEDs
- Fernrelais-Option
- Vertikale 20-Segment-Balkenanzeige
- Alarmschwellen-Anzeige
- Integrierter Warntongeber für akustische Warnung
- Umfassende Fehlermeldung
- Nummerische Multimodus-Anzeige (Standardeinstellung ist Verdunkelung durch Rauch)
- Option für Einbaumontage
- UL
- ULC
- FM
- LPCB
- VdS
- ActivFire
Andere
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
Andere
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER