/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    monitors and displays

    VESDA® VLP-Anzeigemodul

    Auslaufmodell

    VESDA® VLP-Anzeigemodule stellen den VESDA-Melderstatus in Echtzeit bereit. Sie haben eine vertikale Balkendiagrammanzeige mit 20 Ausschnitten, eine zweistellige nummerische Anzeige, einen akustischen Warntongeber und klare Alarm- und Fehleranzeigen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    VESDA® VLP-Anzeigemodule stellen den VESDA-Melderstatus in Echtzeit bereit. Sie verfügt über eine vertikale 20-Segment-Balken- und eine zweistellige nummerische Anzeige, einen lauten Warntongeber und eindeutige Alarm- und Fehleranzeigen. Sie verfügen auch über 4 Tastenschlüssel zur Steuerung des Melders und des Anzeigemodus. Das Anzeigemodul kann in eine Meldereinheit, ein abgesetztes Montagegehäuse oder einen 19-Zoll-Baugruppenträger integriert werden. Es können mehrere Anzeigen konfiguriert werden, um Informationen von einem einzelnen Melder an Mehrfachstandorten anzuzeigen. Die leuchtstarken LEDs signalisieren den Brandfall deutlich und werden von einem akustischen Warnsignal begleitet, das dem Alarmzustand entspricht.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Hochintensive Alarm-LEDs
    • Fernrelais-Option
    • Vertikale 20-Segment-Balkenanzeige
    • Alarmschwellen-Anzeige
    • Option für Einbaumontage
    Zertifizierungen:
    • UL und ULC
    • FM
    • LPCB
    • VdS
    • ActivFire
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten