/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Monitore und Anzeigen

    VESDA VLP Fernanzeige

    Auslaufmodell

    VRT-600 ist ein externes Anzeigemodul für die Laser PLUS-Serie. Anzeigemodule stellen den Status eines VESDA-Melders in Echtzeit bereit. Sie verfügen über eine vertikale 20-Segment-Balkenanzeige und eine zweistellige nummerische Anzeige..

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    VRT-600 ist ein externes Anzeigemodul für die Laser PLUS-Serie. Anzeigemodule stellen den Status eines VESDA-Melders in Echtzeit bereit. Sie verfügt über eine vertikale 20-Segment-Balken- und eine zweistellige nummerische Anzeige, einen lauten Warntongeber und eindeutige Alarm- und Fehleranzeigen. Sie verfügen auch über 4 Tastenschlüssel zur Steuerung des Melders und des Anzeigemodus. Das Anzeigemodul kann in eine Meldereinheit, ein abgesetztes Montagegehäuse oder einen 19-Zoll-Baugruppenträger integriert werden. Es können mehrere Anzeigen konfiguriert werden, um Informationen von einem einzelnen Melder an Mehrfachstandorten anzuzeigen. Es gibt verschiedene Versionen des Anzeigemoduls, abhängig vom Typ des Melders und der erforderlichen Relaiskonfiguration. Die Laser-SCANNER-Anzeige verfügt über einen vierten Modus für die numerische Anzeige, der den ersten Alarmsektor (FAS) anzeigt, wobei dies die Nummer des Sektors (Rohrs) ist, der Rauch erkannt hat. Beim Laser COMPACT entfällt die Fire 2-LED. Rauchpegel werden kontinuierlich auf einer Balkenanzeige angezeigt, wobei jeder beleuchtete Ausschnitt den aktuellen Rauchpegel anzeigt.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Sofortige Statusberichterstattung für eine einzelne VESDA-Zone
    • Ermöglicht die Zonensteuerung des zugewiesenen VESDA-Melders
    • Hochintensive Alarm-LEDs
    • Fernrelais-Option
    • Vertikale 20-Segment-Balkenanzeige
    • Alarmschwellen-Anzeige
    • Integrierter Warntongeber für akustische Warnung
    • Umfassende Fehlermeldung
    • Nummerische Multimodus-Anzeige (Standardeinstellung ist Verdunkelung durch Rauch)
    • Option für Einbaumontage
    Zertifizierungen:
    • UL
    • ULC
    • FM
    • LPCB
    • VdS
    • ActivFire
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER