/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    monitors and displays

    Vigilon LCD Repeat Indicator

    Auslaufmodell

    The Vigilon LCD Repeat Indicator Repeats displays Fire, Fault and Disablement information on a 2 x 40 character LCD.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    The Vigilon LCD Repeat Indicator Repeats displays Fire, Fault and Disablement information on a 2 x 40 character LCD. A maximum of 4 Repeat Panels can be connected to a Vigilon panel via an RS485 Communication Port. One LCD repeat Indicator can be powered from the control panel, additional repeat indicators must be powered from an additional power supply. The communication link to the panel is monitored, so if power to the repeat indicators fails the fault will be reported at the control panel.

    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Gent

    Andere

    • Brand
      • Gent
    • Brand : Gent
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten