/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Drucker

    FlexES Bedienfelddrucker

    Auslaufmodell

    FlexES Bedienfelddrucker sind parallele Aufzeichnungsgeräte, die als Tischdrucker oder, je nach Wandmontagehalter, an der Wand neben der Brandmelderzentrale montiert werden.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    FlexES-Bedienfelddrucker sind parallele Aufzeichnungsgeräte auf einem FlexES-Bedienfeld für den Brandmelder. Die Stromversorgung der Drucker erfolgt über ein externes Netzteil oder optional über die BMZ. Die Drucker kann als externer Tischdrucker oder, je nach Wandmontagehalter, an der Wand neben der Brandmelderzentrale montiert werden. Die Verbindung erfolgt über die TTY-Schnittstelle oder die RS485-Schnittstelle der FlexES-Steuerung.

    Merkmale und Vorteile:
    • Master-/Slave-CPU durch redundantes Steuerungsmodul
    • Kombinierbare Ringbus-/Stichleitungstechnik mit dezentraler Intelligenz
    • Frei konfigurierbare Funktionalität von Modulen
    • 4 frei programmierbare Trockenkontakte und 1 Ausgang für Alarmübertragungseinrichtung (ATU)
    Zertifizierungen:
    • VdS
    • EN
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER