/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Nachrüstsätze

    Vigilon-Aufrüstungs-Set

    Auslaufmodell

    Das Vigilon Panel-Ausbauset ist für den Einbau in ein Vigilon Panel. Es verwandelt ein VIG1-24-Panel in ein VIG1-72-Panel. Es besteht aus einem 72-Std.-Netzteilmodul, Akku-Filterkabel, Akku-Anschlusstechnik und zwei 12-V- 21-Ah-Akkus mit Dose.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der Aufrüstungsbausatz für Vigilon-Zentralen ist für die Installation in einer Vigilon-Zentrale (VIG1-24) vorgesehen. Es verwandelt eine VIG1-24-Zentrale in eine VIG1-72-Zentrale. Das Set besteht aus einem 72-Stunden-Stromversorgungsmodul zum Laden von bis zu 8 x 21-Ah-Akkus, die in einem externen Akkukasten installiert sind. Es besteht aus einem 72-Stunden-Stomversorgungsmodul, Akku-Filterkabel, Akku-Anschlusstechnik und zwei 12-V-, 21-Ah-Akkus mit Akkukasten. Das Aufrüstung erreicht eine Standby-Dauer, die von 24 Stunden auf bis zu 72 Stunden plus 0,5-Stunden-Alarmlast verlängert wird. Dies wird durch eine angemessene Anzahl von Akkus im Akkukasten für die erforderliche Systemlast ermöglicht. Zusätzliche Akkus 4 x 12 V 21 Ah sind unter der Teilenummer VIG-72-BATT lieferbar. Um die für das System erforderliche Akkukapazität für die Standby-Dauer zu ermitteln, müssen Sie den Akku-Lastrechner verwenden.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • VIG1-24-Zentrale in VIG1-72-Zentrale umwandeln
    • 72-Stunden-Stromversorgungsmodul
    • Zwei Akkus mit 12 V 21 Ah
    • Ein Akkufilterkabel und eine Akkuanschlusstechnik
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Gent

    Andere

    • Brand
      • Gent
    • Brand : Gent