Zentralen für Zutrittskontrolle
ACS-2 Plus-Zweitür-Zutrittskontrolltafel
Das ACS-2 plus ist ein zweitüriges Zutrittstableau. Zwei separate Türen oder eine Tür mit internen und externen Lesegeräten können mit der herkömmlichen Methode verbunden werden.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das ACS-2 plus ist ein zweitüriges Zutrittstableau. Zwei separate Türen oder eine Tür mit internen und externen Lesegeräten können mit der herkömmlichen Methode verbunden werden. Die vollständige Firmware ist aufrüstbar. Bei Funktionserweiterungen wird kein zeitaufwendiger Ersatz der EPROMs mehr erforderlich sein.
Neue Programmteile oder Erweiterungen können über die Zugangskontrollsoftware die Zentrale hochgeladen werden. Die Zugangskontrollrechte werden über die Zugangskontrollsoftware eingerichtet und verwaltet.
Merkmale und Vorteile:- Smart Access Control Panel für 2 Türen Anschlüsse:
- 2 Leser mit Clock/Data-Schnittstelle
- 2 Tastaturen mit 2-Draht-Schnittstelle
- 4 Relaisausgänge (z.B.: Türöffner, Blitzlampe, etc.)
- 3 Halbleiterausgänge (z.B.: Bedrohung, Watchdog, etc.)
- 4 digitale Eingänge (z.B.: Türöffnertaste, Rückmeldekontakt, etc.)
- 8 Differenzmeldergruppen (z.B.: Magnetkontakt, Glasbruchmelder, etc.)
- Integrierter Sabotagekontakt
- Für Host-Schnittstellen RS-485, RS-232 oder Ethernet 10/100 Mbits/S Host
- Analoge Modems und ISDN-Terminaladapter werden unterstützt
- Umweltklasse gemäß VdS: II