/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Zentralen für Zutrittskontrolle

    Tema Voyager Compact

    Auslaufmodell

    Innovatives und stilvolles Zeiterfassungs- und Zutrittskontrollterminal

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der Tema-Voyager Compact von Honeywell bietet Effizienz und Stil für Unternehmen, die eine einfach zu verwaltende Zeiterfassungs- und Zutrittskontrolllösung wünschen.

    Merkmale und Vorteile:
    • Autonomes Gerät – integrierte Intelligenz und Speicher ermöglichen es dem Terminal, den Zugriff autonom zu gewähren/verweigern, es muss nicht an einen Controller angeschlossen werden
    • Multi-Technologie-Lesefähigkeit – kompatibel mit Mobil-, Proximity- und Smartcard-Anmeldeinformationen
    • Numerisches, hintergrundbeleuchtetes Tastenfeld und Navigator
    • Farbgrafikdisplay: ¼ VGA, 3,5 Zoll
    • Kompaktes Design: 163 mm x 103 mm x 40 mm
    • Vereinfachte Verbindung über POE
    • Manipulationssichere Funktionen:
    • – Öffnungsschutz zwischen Leser und Halterung
    • – Anti-Entfernung
    • Geeignet für externe Umgebungen (IP65)
    • Die Benutzeroberfläche kann in jede westliche oder orientalische Sprache lokalisiert werden – unterstützt bis zu 4 Sprachen pro Gerät
    Zertifizierungen:
    • CE
    • FCC Teil 15 Unterabschnitt B