/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    access control panels

    Tema Voyager Multi

    Auslaufmodell

    Der Tema-Voyager™ Multi dient als Controller sowie als Anschlusspunkt und I/O-Manager für bis zu vier Leser. Es kann auch ein Plug-in für das Zutrittsmodul SAM unterstützen. Dies erhöht die Verschlüsselung und Sicherheit Ihrer Zugangskontrolle.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der Tema-Voyager™ Multi-Controller bietet überlegene Funktionen zur Erfüllung hoher Sicherheitsanforderungen, wie zum Beispiel:

    - Ende-zu-Ende-verschlüsselte Kommunikation mit automatischer, zufälliger Schlüsselverteilung zur Verhinderung von Cyberangriffen.

    - Intelligenteres Wiegand-Management, Überwachung des elektrischen Stroms zum Wiegand-Anschluss eines Lesegeräts, um zu erkennen, wann ein Stromkurzschluss oder eine Unterbrechung auftritt.

    Mit der optionalen Notfall-Relais-Ausgangsplatine kann der Tema-Voyager Multi die Stromversorgung unterbrechen, um Türen zu entriegeln, wenn ein Notfallalarm ausgelöst wird (z. B. ein Feueralarm).

    Merkmale und Vorteile:
    • Direkte IP-Verbindung zur Leitebene
    • Völlig autonom, mit integrierter Datenbank
    • Wand- oder DIN-Schienenmontage
    Zertifizierungen:
    • CE:
    • - EN 50130-4:2011+ A1:2014
    • - EN 55032:2012 + AC:2013
    • - EN 50581: 2012
    • UKCA
    • IEC 60839-11-1 Klasse 4
    • FCC: CFR 47 FCC Teil 15 Unterabschnitt B, 2014
    • UL294 7. Ausgabe
    • cULus: UL60950
    • CTick: AS/NZ CISPR 22: 2009+A1:2010
    • RoHS 3
    • China RoHS
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten